3通电磁阀 VZ100/300/500
方向控制元件 » 先导式3通电磁阀-
・可真空使用 (VZ100 、VZ300R、VZ500R)
・无需进行先导阀的排气对策 (集中排气型:VZ300M 、500M)
・可作为选择阀或分离阀使用(外部先导型:VZ300R、500R)
・集装型号:VV3Z1,VV4Z1,VV3Z3,VV3Z5
※VZ300/500系列已于2023年4月停产。
请选择SYJ500/700系列。
系列 | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VZ100 | 0.19 | 0.071 | 0.042 | 1.8 | -100kPa |
VZ300 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 1.8 | -100kPa |
VZ500 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 1.8 | -100kPa |