4·5通电磁阀 VZ1000/3000/5000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀系列 | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VZ1000 | 有效截面积:0.9mm2 | 有效截面积:0.9mm2 | 有效截面积:0.9mm2 | φ20 | 1.8 |
VZ3000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 | 1.8 |
VZ5000 | 2.9 | 0.35 | 0.94 | φ63 | 1.8 |