直通型空气过滤器 ZFC
真空用元件 » 真空过滤器气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器
-
・使用压力范围:-100kPa~1.0MPa。
既可用于正压也可用于真空压。
・采用防回转结构。
使用正压时,防止因松动造成零部件飞散。
・有2种透明外壳材质可选。
聚碳酸酯(标准)、尼龙(订制规格)。
注1)供给压力0.7MPa、压差30kPa
注2)订制规格
系列 | 适合管子外径 公制 | 适合管子外径 英制 | 流量 L/min(ANR)注1) 正压 | 流量 L/min(ANR) 真空压 | 过滤精度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZFC1□ | φ2, φ3.2 | φ1/8'' | 15/45 | 2/5 | 5,10注2) |
ZFC3□ | φ3.2, φ4 | φ1/8'', φ5/32'' | 50/80 | 7/10 | 5,10注2) |
ZFC5□ | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100/200 | 10/20 | 5,10注2) |
ZFC7□ | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250/450/550/650 | 30/70/80/100 | 5,10注2) |