真空单元 ZK2□A
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统-
・供给阀:追加N.O.规格
停电/电源OFF时可产生真空※
防止停电时工件掉落※
※可确保供给压力时
・追加对应IO-Link的压力开关
1根通信线即可控制真空发生器
可以读取元件信息、统一设定参数
・对应真空发生器系统/真空泵系统
・节能型真空发生器
达到真空设定值后停止供气:空气消耗量 削减 93%(根据本公司测定条件)
・真空发生器的效率提高,吸入流量增加50%(和本公司的一段式真空发生器比较)
・节能效果(金额换算):削减93%
・采用高效消音型消声器,噪声降低&吸入流量提高
真空发生器系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘参考值 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZK2□07 | 0.7 | 29 | 24 | 2~40 | ZK2□00 |
ZK2□10 | 1.0 | 44 | 40 | 2~50 | ZK2□00 |
ZK2□12 | 1.2 | 61 | 58 | 2~125 | ZK2□00 |
ZK2□15 | 1.5 | 67 | 90 | 2~150 | ZK2□00 |