对应现场总线的集装式真空发生器 ZKJ
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
-
・可在同一集装式上控制真空吸盘和执行器驱动 [New]
・正压单元
5通电磁阀 [New]
・真空发生器
节能型真空发生器 空气消耗量:削减90%
・对应现场总线
省空间:无需输入/输出单元(市售品)
削减配线工时
对应通信协议:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
・排气封堵功能
工件可快速脱离
・对应4位/8位/12位/16位集装式
真空发生器系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZKJ07 | 0.7 | 31 | 26 |
ZKJ10 | 1.0 | 53 | 48 |
ZKJ12 | 1.2 | 63 | 68 |
ZKJ15 | 1.5 | 74 | 102 |