多级真空发生器(搭载真空用压力开关 ZSE20A) ZL1/ZL3/ZL6
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统-
・追加对应IO-Link的真空用压力开关(ZL3、ZL6)New
只需一根通信电线,就能控制真空发生器
可读取元件信息并进行参数的统一设定。
・最大吸入流量100/300/600L/min(ANR)3种类型
・空气消耗量减少91% (ZL3、ZL6)
得益于带节能功能的真空压力开关及真空发生器的效率提高
・重量最多减少60%
ZL1:180g←ZL112 (以前产品):450g
※1 分支规格+通口排气时
系列 | 喷嘴口径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3M | 1.9 | 300※1 | 150 |
ZL3H | 1.5 | 300※1 | 135 |
ZL6M | 1.9×2 | 600※1 | 300 |
ZL6H | 1.5×2 | 600※1 | 270 |