真空吸盘/防滑型 ZP3M
真空用元件 » 真空吸盘-
・追加椭圆状扁平防滑型 [New]
适用于细长形吸附空间的工件
・寿命提高(是聚氨酯材质时的2倍以上)
吸盘材质:采用耐磨性优良的FS61(氟橡胶)
减少吸盘更换次数
・防滑特殊肋
斜肋成放射状,确保全方向抓取
防止工件横向滑动
可实现稳定的吸附搬运
・贴合性良好的碗状防滑型
弯曲工件也能贴合
吸盘可贴合工件形状,进行稳定地吸附
・水平保持力387N(吸盘直径ø100)
・适用于高温工件(200℃)
・适用于带油膜的工件
肋间的特殊沟槽可将油排出,即使吸附带油膜的钢板,
也能抑制工件的横向滑动
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
ZP3M-R | 碗状防滑型 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
ZP3M-RB | 碗状防滑风琴型 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
ZP3M-T | 椭圆状扁平防滑型 | 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100 |