真空吸盘/基本型 ZP
真空用元件 » 真空吸盘-
・12个尺寸、6种吸盘形状
可根据用途选择安装件
・吸盘形状:平型带沟、平型带肋、风琴型、薄型、薄型带肋、深型
・安装连接:外螺纹、内螺纹
・真空引出方向:纵向、横向
・真空安装出口:外螺纹、内螺纹、快换管接头、倒钩接头
・缓冲器:无、带
[缓冲行程(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
ZP | 平型 | φ2、φ4、φ6、φ8、φ10、φ13、φ16、 φ20、φ25、φ32、φ40、φ50 |
ZP | 平型带肋 | φ10、φ13、φ16、φ20、φ25、φ32、φ40、φ50 |
ZP | 平型(头可摆动型) | φ10、φ13、φ16、φ20、φ25、φ32、φ40、φ50 |
ZP | 风琴型 | φ6、φ8、φ10、φ13、φ16、 φ20、φ25、φ32、φ40、φ50 |
ZP | 薄型 | φ10、φ13、φ16 |
ZP | 薄型带肋 | φ10、φ13、φ16 |
ZP | 深型 | φ10、φ13、φ16、φ20、φ25、φ32、φ40 |