薄型真空单元 ZQ□A
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统-
・带节能功能的真空用压力开关
空气消耗量:削减90%(以本公司的测定条件)
消耗功率:减小60%【0.4W←1W(以前产品)】
真空破坏压力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(以前产品)】
复制功能:减少设定工时、降低设定值输入错误的可能
・真空发生器系统/对应真空泵系统
真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 5 | 15 | 2~13 | ZQ000□ |
ZQ107 | 0.7 | 10 | 25 | 2~20 | ZQ000□ |
ZQ110 | 1.0 | 22 | 47 | 2~32 | ZQ000□ |