WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に3件のヒットがありました。


5ポートエアオペレートバルブ SYA3000/5000/7000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。

    詳細は、SYシリーズ( ホームページ WEBカタログ )をご参照ください。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
SYA30001.10.300.26φ40
SYA50002.80.290.66φ63
SYA70004.50.271.1φ80

5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
半導体業界向機器 » 排気ライン

45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70004.50.271.1φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY9000100.292.5φ1000.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY3001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY5002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)

スペーサ形減圧弁 

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・マニホールドブロック上にスペーサ形減圧弁をの せることにより
     各バルブごとに減圧が可能となり ます。
    ・詳細は各シリーズのWEBカタログをご覧ください
     5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ/SY3000/5000/7000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/SY3000/5000/7000/9000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/SV1000/2000/3000/4000は こちら
     4·5ポートソレノイドバルブ /SYJ5000/7000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQ4000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQ5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQC4000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQC5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VFS3000/4000/5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VFR3000/4000/5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ ISO規格準拠/VQ7-6/7-8は こちら
名称適用バルブ型式
5ポートソレノイドバルブ  プラグインタイプSY3000
SY5000
SY7000
SY30M-□-□-□
SY50M-□-□
SY70M-□-□
5ポートソレノイドバルブSY3000/5000/7000/9000ARB□000-□-□-2
5ポートソレノイドバルブSV1000
SV2000
SV3000
SV4000
SV1□00-□-□
SV2000-□-□
SV3000-□-□
SV4000-□-□
4·5ポートソレノイドバルブSYJ5000
SYJ7000
ARBYJ5000-00-P
ARBYJ7000-00-P
5ポートソレノイドバルブVQ4000ARBQ4000-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBQ4000-00-□-5(プラグリードタイプ)
5ポートソレノイドバルブVQ5000ARBQ5000-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBQ5000-00-□-5(プラグリードタイプ)
5ポートソレノイドバルブVQC4000ARBQ4000-00-□-1
5ポートソレノイドバルブVQC5000ARBQ5000-00-□-1
5ポートソレノイドバルブVFS2000ARBF2000-00-P-1(プラグインタイプ)
ARBF2000-00-P-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFS3000ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFS4000ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFS5000ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR2000ARBF2000-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF2000-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR3000ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR4000ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR5000ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠VQ7-6
VQ7-8
ARB250-00-□
ARB350-00-□

Go Top