带前置过滤器的微雾分离器 AMH
-
・AM系列+AMD系列一体化,缩小安装空间,减少配管工时,实现低成本。
・分离除去浮游微粒状的油微粒子,除掉0.01μm以上的碳粉和灰尘。
・请作为需要高洁净度空气的精密测量仪器和洁净室用压缩空气的前置过滤器使用。
系列 | 过滤精度(μm) | 额定流量 L/min(ANR) | 接管口径 |
---|---|---|---|
AMH | 0.01(捕捉效率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 |