手指阀/手动阀/残压释放3通阀
符合OSHA规格/带锁孔的残压释放3通阀 VHS
-
・符合OSHA(美国安全与卫生管理局)规格
・为防止气路残压造成事故的手动切换阀
・吸排气状态一目了然
・残压排气时,可挂锁固定阀门,防止误操作
・采用先按压手柄再回转的2步操作结构,可防止误操作
系列 | 名称 | 手柄操作 | 连接口径 |
---|---|---|---|
VHS20 | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 1步操作 | 1/8,1/4 |
VHS30 | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 1步操作 | 1/4,3/8 |
VHS40 | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 1步操作 | 1/4,3/8,1/2,3/4 |
VHS50 | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 1步操作 | 3/4,1 |
VHS2510 | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 2步操作 | 1/8,1/4 |
VHS3510 | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 2步操作 | 1/4,3/8 |
VHS4510 | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 2步操作 | 1/4,3/8,1/2,3/4 |
VHS5510 | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 2步操作 | 3/4,1 |