手指阀/手动阀/残压释放3通阀
符合OSHA规格/带锁孔的残压释放3通阀 VHS□-D/VHS□W-D
-
・流量特性提升:最多提升88%(VHS40-04-D的场合)
・节能:用旋钮切换时泄气量为零
・对应OSHA(美国劳动安全卫生局)规格
・安全对策:防止不小心供气导致事故
带显示窗、2步操作型
・压降减小,更加节省空气
压降:最多改善73%
系列 | 名称 | 旋钮操作 | 连接口径 |
---|---|---|---|
VHS20-D | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 1步操作 | 1/8、1/4 |
VHS30-D | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 1步操作 | 1/4、3/8 |
VHS40-D | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 1步操作 | 1/4、3/8、1/2 |
VHS40-06-D | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 1步操作 | 3/4 |
VHS50-D | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 1步操作 | 3/4、1 |
VHS20W-D | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 2步操作 | 1/8、1/4 |
VHS30W-D | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 2步操作 | 1/4、3/8 |
VHS40W-D | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 2步操作 | 1/4、3/8、1/2 |
VHS40W-06-D | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 2步操作 | 3/4 |
VHS50W-D | 带锁孔的残压释放 3通阀 | 2步操作 | 3/4、1 |