销钉夹紧缸 C(L)KQG32/C(L)KU32
-
・夹紧位置高度可选:30mm、100mm
・扁平型气缸,主体宽度29mm。
・全型号均带锁。
・可带小型标准磁性开关。
・新追加了工件孔径ø9、ø11、ø13用的导向销钉及菱形导向销钉(ø10以上)。
种类 | 系列 | 导向销钉 形状 | 缸筒 内径 (mm) |
---|---|---|---|
薄型气缸 耐强磁磁性开关 安装型 | CKQG32-X2081/X2082 | 圆形 菱形 | 32 |
带锁薄型气缸 耐强磁磁性开关 安装型 | CLKQG32-X2081/X2082 | 圆形 菱形 | 32 |
扁平型气缸 耐强磁磁性开关 小型磁性开关 安装型 | CKU32-X2321/X2322 | 圆形 菱形 | 32 |
带锁扁平型气缸 耐强磁磁性开关 小型磁性开关 安装型 | CLKU32-X2321/X2322 | 圆形 菱形 | 32 |
扁平型气缸 耐强磁磁性开关 安装型 | CKU32-X2091/X2092 | 圆形 菱形 | 32 |
带锁扁平型气缸 耐强磁磁性开关 安装型 | CLKU32-X2091/X2092 | 圆形 菱形 | 32 |