产品信息 »
产品目录
» 产业用通信元件/无线系统
» 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
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
串行传送系统 EX600
- 方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)
- 对应IO-Link的元件 » IO-Link主站
- 对应IO-Link的元件 » SI单元
- 产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
-
对应输入、输出
※不同系列适用协议不同。
详情请参照各系列的样本。
※EX600-SPN1/SPN2已于2023年10月停产。
请选择EX600-SPN3/SPN4。
系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX600 | IP67 | PROFIBUS DP DeviceNet™ CC-Link EtherNet/IP™ EtherCAT PROFINET Ethernet POWERLINK(订制规格) Modbus TCP(订制规格) CC-Link IE Field(订制规格) | SY3000,5000,7000(插入式) JSY1000,3000,5000 SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000,5000 S0700(IP40) |