低速气缸 CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX
-
・减少爬行、急速伸出现象。
・0.5mm/s的速度下也可平滑动作(ø16以下为1mm/s)。
・最低使用压力 减半(与本公司产品相比)
・性能提高(与标准品同等的新构造)。
・可与标准品互换安装。
・带磁性开关(CDJ2X-Z系列:CDJ2X-Z、CDM2X-Z系列:CDM2X、
CDQSX系列:CDQSX、CDQ2X系列:CDQ2X、CDUX系列:CDUX)。
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径 (mm) | 活塞最低 速度(mm/s) |
---|---|---|---|---|
气缸 | CJ2X-Z | 双作用 | 10, 16 | 1 |
气缸 | CM2X-Z | 双作用 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
薄型气缸 | CQSX | 双作用 | 12, 16 | 1 |
薄型气缸 | CQSX | 双作用 | 20, 25 | 0.5 |
薄型气缸 | CQ2X | 双作用 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 0.5 |
自由安装型气缸 | CUX | 双作用 | 10, 16 | 1 |
自由安装型气缸 | CUX | 双作用 | 20, 25, 32 | 0.5 |