静电消除器
控制器分离型 静电消除器/棒型/喷嘴型 IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
-
・控制器和高压电源组件可分离安装
・节省空间:高37mm×宽30mm(棒型)
厚16mm×宽53mm×高32mm(喷嘴型)
・1台控制器最多可连接4个棒型、喷嘴型
・电位振幅:25V以下
・高速除静电:最快0.1s
・可配置3种电极针卡盒
高速除静电卡盒、节能型除静电卡盒、节能高效除静电卡盒
・无空气也可除静电
・对应IO-Link
系列 | 类型 | 离子产生方式 | 偏置电压 (离子平衡) |
---|---|---|---|
IZT42(-L) 棒型 | 双AC方式 | 电晕放电式 | ±30V以内 |
IZT41(-L) 棒型 | AC方式 | 电晕放电式 | ±30V以内 |
IZT40 棒型 | 标准型 | 电晕放电式 | ±30V以内 |
IZT43(-L) 喷嘴型 | AC方式 | 电晕放电式 | ±30V以内 |
静电消除器/棒型 IZS51
-
・快速除静电最快0.1秒
・省空间 高70mm×宽28mm
紧凑・扁平主体
可安装在狭小空间内
・对应通信协议IO-Link
・低维护率的电极针卡盒
集中电极针周围的空气(减少电极针污染)和辅助空气(离子输送)
与现有产品相比,进一步减少电极针污染
・可搭载阀单元
待机中停止空气吹扫,削减空气消耗
系列 | 离子产生方式 | 偏置电压 (离子平衡) | 功能 |
---|---|---|---|
IZS51 | 电晕放电式 | ±30V以内 | 自动平衡 维护检测 高电压异常检测 离子发生停止输入 |