静电对策元件(除静电元件)静电消除器/棒型
静电消除器/棒型 IZS51
-
・快速除静电最快0.1秒
・省空间 高70mm×宽28mm
紧凑・扁平主体
可安装在狭小空间内
・对应通信协议IO-Link
・低维护率的电极针卡盒
集中电极针周围的空气(减少电极针污染)和辅助空气(离子输送)
与现有产品相比,进一步减少电极针污染
・可搭载阀单元
待机中停止空气吹扫,削减空气消耗
系列 | 离子产生方式 | 偏置电压 (离子平衡) | 功能 |
---|---|---|---|
IZS51 | 电晕放电式 | ±30V以内 | 自动平衡 维护检测 高电压异常检测 离子发生停止输入 |
静电消除器/棒型 IZS40/41/42
-
・因采用双AC方式可降低电位振幅,电位振幅25V以下(安装高度300mm时)
・利用反馈传感器快速除静电
・利用自动平衡传感器削减调整工时和维护工时
・操作简单:只要接通电源就可使用(标准型)
・可远距离设定静电消除器
・可连续配线。
・备有3种电极针卡盒
高速除静电电极针卡盒、节能除静电电极针卡盒、节能高效除静电电极针卡盒
系列 | 类型 | 离子产生方式 | 偏置电压 (离子平衡) |
---|---|---|---|
IZS42 | 双AC型 | 电晕放电式 | ±30V |
IZS41 | 反馈传感器型 | 电晕放电式 | ±30V |
IZS40 | 标准型 | 电晕放电式 | ±30V |
控制器分离型静电消除器/细长棒型 IZT44/45
-
・可强力消除高带电量工件的静电
脉冲AC方式×电极针数6倍(与现有产品相比)
・可安装在狭小空间中 高23mm × 宽20mm
(高37mm×宽30mm:IZT40/41/42)
可安装在设备的间隙中
狭小空间的安装・更换・维护性UP
・无需供气即可强力除电
・高速除电 衰减时间约减少60%
・通过分支电缆可从2个方向除电
1台高电压电源上可连接2台棒型
・1台控制器最多可连接4台棒型(IZT45)
棒型和喷嘴型可混装
・模块的多种连接方法可实现自由布局(IZT45)
控制器~棒型的最大安装距离:15m
系列 | 类型 | 离子产生方式 | 功能 |
---|---|---|---|
IZT44 细长棒型 | 控制器分离型 | 电晕放电式 | 高电压异常检测 输出检查 |
IZT45 细长棒型 | 控制器分离型 | 电晕放电式 | 自动平衡 维护检测 高电压异常检测 离子发生停止输入 输出检查 |
控制器分离型 静电消除器/棒型/喷嘴型 IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
-
・控制器和高压电源组件可分离安装
・节省空间:高37mm×宽30mm(棒型)
厚16mm×宽53mm×高32mm(喷嘴型)
・1台控制器最多可连接4个棒型、喷嘴型
・电位振幅:25V以下
・高速除静电:最快0.1s
・可配置3种电极针卡盒
高速除静电卡盒、节能型除静电卡盒、节能高效除静电卡盒
・无空气也可除静电
・对应IO-Link
系列 | 类型 | 离子产生方式 | 偏置电压 (离子平衡) |
---|---|---|---|
IZT42(-L) 棒型 | 双AC方式 | 电晕放电式 | ±30V以内 |
IZT41(-L) 棒型 | AC方式 | 电晕放电式 | ±30V以内 |
IZT40 棒型 | 标准型 | 电晕放电式 | ±30V以内 |
IZT43(-L) 喷嘴型 | AC方式 | 电晕放电式 | ±30V以内 |
静电消除器 IZS31
-
・除静电时间0.3秒。
・有3种传感器可选。
・反馈传感器可实现高速除静电。
・自动平衡传感器可控制偏置电压。
・高精度型:正确控制工件位置的偏置电压。
・本体安装型:检测接地电流,可安装在静电消除器本体上使用。
・可根据用途选择电极针卡盒。
・有高速除静电型。
・低维护型。
系列 | 离子产生方式 | 离子平衡 |
---|---|---|
IZS31 | 电晕放电式 | ±30V(不锈钢电极针为±100V) |