特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
ターンロック式 オール樹脂管継手 KZ
-
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止
・確実なチューブ挿入が可能
・チューブ把持状態の視認が可能
・ノングリース
・使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液
・使用温度:0~80℃
・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 機種 | 適用チューブ外径 | 接続口径 |
---|---|---|---|
KZH07-01 | ハーフユニオン | ø1/4" | R1/8 |