レギュレータ
直動精密レギュレータ ARP

-
・設定感度0.2%F.S.以内。
・省エネルギー空気消費量80%減(当社比)
・繰返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内)
・逆流機能付(ARP20K・30K・40K)
電磁弁とシリンダ間に取付可能。
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
2D CADデータはこちら 直動精密レギュレータ ARP
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ARP20(K) 検索結果を表示 ARP30(K) 検索結果を表示 ARP40(K) 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ARP20(K) | 1/8・1/4 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.008~0.6MPa |
ARP30(K) | 1/4・3/8 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.008~0.6MPa |
ARP40(K) | 1/4・3/8・1/2 | 0.005~0.4MPa 0.005~0.2MPa 0.008~0.6MPa |