汎用スピードコントローラ
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA

-
・高さ寸法最大5.5mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・視認性向上
360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA
取扱説明書
タイプ シリーズ 検索結果を表示 エルボタイプ AS12□1FSA〜42□1FSA 検索結果を表示 ユニバーサルタイプ AS13□1FSA〜43□1FSA 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | AS12□1FSA〜42□1FSA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
ユニバーサルタイプ | AS13□1FSA〜43□1FSA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |