WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 電動アクチュエータ/電動シリンダ  » e-Actuator

e-Actuator

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ  EQFS□H

    ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル
    ・エア機器感覚かんたん設定!
     プログラム不要の2点停止
     プログラム不要の3点停止
     全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
    ・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整
     時間短縮
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(当社比)    
     5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS16□H50〜500MAX.18MAX.8002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS25□H50~800MAX.40MAX.12003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS32□H50~1000MAX.68MAX.11004,8,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
EQFS40□H150~1200MAX.80MAX.12005,10,20,30

製品特長

エア機器感覚かんたん設定!

プログラム不要の2点停止

プログラム不要の3点停止

全ての動作モードでサイクルタイム設定可能

モータ制御最適化により年間CO2 排出量:最大59% 削減(当社比)

頑丈な金属コネクタと抜き差ししやすい通信ケーブル

負荷状態をLEDでお知らせ

停止位置からの再始動が可能

モータストレート/4方向から選択可能

オートスイッチによるテーブル停止位置の検出が可能

バリエーション

Go Top