特殊シリンダ
低摩擦シリンダ/メタルシール MQQ/MQM/MQP

-
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
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
2D CADデータはこちら 低摩擦シリンダ/メタルシール MQQ/MQM/MQP
取扱説明書
形式 シリーズ 検索結果を表示 標準形 MQQT 検索結果を表示 耐横荷重形 MQQL 検索結果を表示 耐横荷重形 MQML 検索結果を表示 耐横荷重形 MQML 検索結果を表示 高速・高頻度 MQML□□H 検索結果を表示 単動形 MQP 検索結果を表示
形式 | シリーズ | チューブ内径 (mm) | 使用圧力範囲 (MPa) | 駆動速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|
標準形 | MQQT | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.5 | 0.3~300 |
耐横荷重形 | MQQL | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.7 | 0.5~500 |
耐横荷重形 | MQML | 6 | 0.02~0.7 | 0.5~1000 |
耐横荷重形 | MQML | 10,16,20,25 | 0.005~0.7 | 0.5~1000 |
高速・高頻度 | MQML□□H | 10,16,20,25 | 0.01~0.7 | 5~3000 |
単動形 | MQP | 4,6,10,16,20 | 0.001~0.7 | - |