製品情報 »
WEBカタログ
» サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
» ブローガン
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
ブローガン
ブローガン VMG

-
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] で消費電力を20%削減
・圧力損失1%以下(ノズル径:ø2.5)
・適用ノズル
おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル。
おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル。
・流量調整機能付(-X54)
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
2D CADデータはこちら ブローガン VMG
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VMG 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 使用圧力範囲 (MPa) | 有効断面積 (mm2) | ノズル接続口径 |
---|---|---|---|---|
VMG | Rc,NPT,G 1/4,3/8 | 0~1.0 | 30 | Rc1/4 |
製品特長
SMCの[ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ]で消費電力を20%削減
※[ブローガン(VMG)]のみは10%削減。

バリエーション

作業性・安全性・環境性

関連商品
製品の詳細はこちら