直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325

-
・直動式ソレノイドバルブ。
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
※VT325(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VP54□シリーズをご選定願います。
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
2D CADデータはこちら 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VT317 検索結果を表示 VT325 検索結果を表示 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VT317 検索結果を表示 VT325 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VT317 | 2.6 | 0.34 | 0.67 | 6.0 | -101.2kPa |
VT325 | 6.1 | 0.37 | 1.6 | 12 | -101.2kPa |