コンパクトエアシリンダ
フリーマウントシリンダ CU/CDU
-
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。
・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
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
2D CADデータはこちら フリーマウントシリンダ CU/CDU
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CU 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 CU 単動(押・引) 検索結果を表示 標準形 CUW 複動両ロッド 検索結果を表示 ロッド回り止め形 CUK 複動片ロッド 検索結果を表示 ロッド回り止め形 CUK 単動(押・引) 検索結果を表示 ロッド回り止め形 CUKW 複動両ロッド 検索結果を表示 ロングストローク標準形 CU 複動片ロッド 検索結果を表示 ロングストローク
ロッド回り止め形CUK 複動片ロッド 検索結果を表示 エアクッション付 CU-A 複動片ロッド 検索結果を表示 真空用 ZCUK 複動片ロッド フリーマウントシリンダ CU/CDU
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC34 オーダーメイド 回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし) PDF
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CU | 複動片ロッド | 6,10,16,20,25,32 |
標準形 | CU | 単動(押・引) | 6,10,16,20,25,32 |
標準形 | CUW | 複動両ロッド | 6,10,16,20,25,32 |
ロッド回り止め形 | CUK | 複動片ロッド | 6,10,16,20,25,32 |
ロッド回り止め形 | CUK | 単動(押・引) | 6,10,16,20,25,32 |
ロッド回り止め形 | CUKW | 複動両ロッド | 6,10,16,20,25,32 |
ロングストローク標準形 | CU | 複動片ロッド | 6,10,16,20,25,32 |
ロングストローク ロッド回り止め形 | CUK | 複動片ロッド | 6,10,16,20,25,32 |
エアクッション付 | CU-A | 複動片ロッド | 20,25,32 |
真空用 | ZCUK | 複動片ロッド | 10,16,20,25,32 |