高真空バルブ
アルミ製高真空L型バルブ XL□

-
・フッ素に強い。
・アウトガスが少ない。
・重金属汚染が少ない。
※XLA(V)/C/F(V)/Gのフランジサイズ16~80は2017年9月に
モデルチェンジしました。
XLA(V)-2/XLC-2/XLF(V)-2/XLG-2シリーズをご選定願います。
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
2D CADデータはこちら アルミ製高真空L型バルブ XL□
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 XLA 検索結果を表示 XLAV(電磁弁付) 検索結果を表示 XLC 検索結果を表示 XLCV(電磁弁付) 検索結果を表示 XLF 検索結果を表示 XLFV(電磁弁付) 検索結果を表示 XLG 検索結果を表示 XLGV(電磁弁付) 検索結果を表示 XLD 検索結果を表示 XLDV(電磁弁付) 検索結果を表示 XLH 検索結果を表示 XLS 検索結果を表示 アルミ製高真空L型バルブ XL□
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 XLA XLAV(電磁弁付) XLC XLCV(電磁弁付) XLF XLFV(電磁弁付) XLG XLGV(電磁弁付) XLD XLDV(電磁弁付) XLH XLS 検索結果を表示
シリーズ | 操作方式 | 弁形式 | 軸シール 方式 | 用途 | フランジ サイズ |
---|---|---|---|---|---|
XLA | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 100・160 |
XLAV(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 100・160 |
XLC | エア オペレート | 複動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 100・160 |
XLCV(電磁弁付) | エア オペレート | 複動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 100・160 |
XLF | エア オペレート | 単動 (N.C.) | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | (80)・100・160 |
XLFV(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | (80)・100・160 |
XLG | エア オペレート | 複動 | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 100・160 |
XLGV(電磁弁付) | エア オペレート | 複動 | Oリングシール | 高速作動 高作動回数 | 100・160 |
XLD | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール Oリングシール | ダスト巻き上げ防止 ポンプの過負荷防止 | 25~160 |
XLDV(電磁弁付) | エア オペレート | 単動 (N.C.) | ベローズシール Oリングシール | ダスト巻き上げ防止 ポンプの過負荷防止 | 25~160 |
XLH | 手動 | 手動 | ベローズシール | ダストフリー クリーン化 | 16~50 |
XLS | 電磁式 | 単動 (N.C.) | (ベローズバランス) | エア不要 可搬装置用 | 16,25 |