5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ
6.0MPa対応(高圧) 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHR

-
・寿命:1000万回
ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
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
2D CADデータはこちら 6.0MPa対応(高圧) 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHR
取扱説明書
シリーズ 型式 検索結果を表示 VCHR VCHR30/40 検索結果を表示
シリーズ | 型式 | 機種 | 接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|
VCHR | VCHR30/40 | 直動レギュレータ (リリーフタイプ) | G3/4,1,1 1/2 | 0.5~5.0 (最高使用圧力側圧力6.0) |