パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000

-
・保護構造IP67対応可能。
・コネクタ接続マニホールドの採用により増連や仕様変更にも柔軟に対応可能。
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付方向をフリーとした省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁
・マニホールド型式:VV5QC11,VV5QC21
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VQC1000 検索結果を表示 VQC2000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VQC1000 検索結果を表示 VQC2000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 VQC1000 検索結果を表示 VQC2000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQC1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4W(標準) |
VQC2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4W(標準) |
製品特長
省電力
標準:0.4W(当社従来比60%ダウン)
高圧(1MPa、メタルシール):0.95W
保護構造IP67対応可能 耐塵・防浸形
・S, T, L, Mキットに対応
・IEC60529による

EX600(入力/出力対応)シリアル伝送システム(フィールドバス機器)に対応

安全通信(PROFIsafe)に対応 EX260シリーズ

小形・大流量

コネクタ取出方向がワンプッシュで変更可能(F, Pキット)

マニュアルを押すだけでコネクタの取出方向が、上、横に変更できます。
横→上へ変更する場合は、マニュアル操作は不要です。
豊富な集中配線方式

・配線作業やメンテナンスを容易にするため6つの方式を標準化また、4つの方式に保護構造IP67対応品を設定。
・Sキットには入出力タイプ対応品を設定。(ゲートウェイを除く)
コネクタ接続マニホールド
マニホールドブロック内の配線にコネクタ接続方式を採用して、増連や仕様変更にも柔軟に対応できます。
各キットともコネクタ接続方式ですから、Fキット(Dサブコネクタ)からSキット(シリアル伝送)への変更がキット部の変更だけで可能です。

デュアル3ポート弁、4ポジション
VQC1000/2000(弾性体シールタイプのみ)
・1つのボディに2つの3ポート弁内蔵。
・A側、B側の3ポート弁がそれぞれ独立して作動可能。
・3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
・4ポジション5ポート弁としても使用できます。