フロン規制対応チラー
ノンフロンCO2冷媒(R744)対応冷凍式サーモチラー HRZC

-
・ノンフロン
・CO2冷媒(R744)対応
・GWPを大幅に削減
・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可
EU冷媒規制 :GWP150以上
米国冷媒規制 :GWP700以上
カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上
※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。
・空輸可能
・フロン回収、廃棄コスト不要
・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 ノンフロンCO2冷媒(R744)対応冷凍式サーモチラー HRZC
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRZC 10kW 検索結果を表示 ノンフロンCO2冷媒(R744)対応冷凍式サーモチラー HRZC
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRZC 10kW 検索結果を表示
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZC | −20~90℃ | 10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール水溶液60% 脱イオン水(純水)・清水 |
製品特長
ノンフロン (CO2冷媒)対応

CO2冷媒を採用 GWPを大幅に削減

空輸可能
ASHRAE34規格上のA1に属し、毒性はなく、不燃性です。
フロン回収、廃棄コスト不要
フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
温度安定性

省エネ ーダブルインバータを駆使し高い省エネ性を実現ー

従来機種との互換性を確保

チューニングレス

リークレス

通信

メンテナンス性

バリエーション

循環液・放熱水ライン用 関連機器

グローバルメンテナンスネットワーク

サーモチラー事業継続計画