ガイド付シリンダ
ガイド付薄形シリンダ MGP
-
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
・フランジ付 MGP□F
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
2D CADデータはこちら ガイド付薄形シリンダ MGP
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 基本形 MGPM-Z 複動 検索結果を表示 基本形 MGPL-Z 複動 検索結果を表示 基本形 MGPA-Z 複動 検索結果を表示 エアクッション付 MGPM-AZ 複動 検索結果を表示 エアクッション付 MGPL-AZ 複動 検索結果を表示 エアクッション付 MGPA-AZ 複動 検索結果を表示 耐水性向上 MGPMR-Z 複動 エンドロック付 MGP 複動 検索結果を表示 強力ガイドロッド形 MGPS 複動 検索結果を表示 ガイド付薄形シリンダ MGP
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA1・6・17・21 簡易特注 MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 PDF -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF ガイド付薄形シリンダ MGP
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XB22 オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF -XC69 オーダーメイド ショックアブソーバ付MGPシリーズ PDF -XC82 オーダーメイド 底面取付タイプ PDF -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF -XC88 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 PDF -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF -XC92 オーダーメイド 耐粉体アクチュエータ PDF
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | MGPM-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本形 | ボールブッシュ | MGPL-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本形 | 高精度ボールブッシュ | MGPA-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
エアクッション付 | すべり軸受 | MGPM-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
エアクッション付 | ボールブッシュ | MGPL-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
エアクッション付 | 高精度ボールブッシュ | MGPA-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
耐水性向上 | すべり軸受 | MGPMR-Z | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
エンドロック付 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGP | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
強力ガイドロッド形 | すべり軸受 | MGPS | 複動 | 50,80 |