パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
-
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
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
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SQ1000 検索結果を表示 SQ2000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SQ1000 検索結果を表示 SQ2000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 SQ1000 検索結果を表示 SQ2000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SQ1000 | 0.8 | 0.20 | 0.19 | φ32 | 0.4W(標準) 0.95W(高圧タイプ) |
SQ2000 | 3.1 | 0.18 | 0.71 | φ63 | 0.4W(標準) 0.95W(高圧タイプ) |
製品特長
省電力
消費電力:0.4W(標準)、0.95W(高圧)
従来比60%DOWN
バルブの増減連が容易
バルブとマニホールドがカセット化されており、DINレール上で簡単に増減連が可能。
プラグインタイプは2連分の予備コネクタが付属していますので増連時に結線作業が不要。
バルブメンテナンスが容易
ワンビス取付によりメンテナンス工数削減

ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
バルブを取外すことなく、ワンタッチ管継手の交換が可能です。

コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
マニュアルを押すだけで、コネクタの取出し方向が、上・横に変更できます。
横→上へ変更する場合は、マニュアル操作は不要です。

4位置デュアル3ポート弁
・1つのボディに2つの3ポート弁
・A側、B側の3ポート弁がそれぞれ独立して作動可能。
・3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
・4ポジション、5ポート弁としても使用できます。

背圧防止弁内蔵(オプション)
単動シリンダを駆動させる場合や、エキゾーストセンタタイプバルブを使用する場合の、背圧のトラブルを解消します。

配線方式

配管仕様