サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
ペルチェ式サーモコン/ラックマウントタイプ HECR

-
・高スペース効率:19インチラック搭載可能
複数の機器が搭載できるラックマウントで、省スペース化が可能
・温度安定性:±0.01℃~0.03℃
・設定温度範囲:10℃~60℃
・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
・消費電力:200W、300W、400W
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
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
2D CADデータはこちら ペルチェ式サーモコン/ラックマウントタイプ HECR
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HECR002-A 200W 検索結果を表示 HECR004-A 400W 検索結果を表示 HECR006-A 510W 検索結果を表示 HECR006L-A 510W 検索結果を表示 HECR008-A 800W 検索結果を表示 HECR010-A 1kW 検索結果を表示 HECR008-W 800W HECR012-W 1.2kW ペルチェ式サーモコン/ラックマウントタイプ HECR
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HECR002-A 200W 検索結果を表示 HECR004-A 400W 検索結果を表示 HECR006-A 510W 検索結果を表示 HECR006L-A 510W 検索結果を表示 HECR008-A 800W 検索結果を表示 HECR010-A 1kW 検索結果を表示 HECR008-W 800W 検索結果を表示 HECR012-W 1.2kW 検索結果を表示
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HECR002-A | 10~60℃ | 200W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR004-A | 10~60℃ | 400W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR006-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR006L-A | 10~60℃ | 510W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR008-A | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR010-A | 10~60℃ | 1kW | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
HECR008-W | 10~60℃ | 800W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 |
HECR012-W | 10~60℃ | 1.2kW | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式水冷 |
製品特長
熱源やプロセス流体の高精度温調が可能
ペルチェ素子を使用することにより循環液の温度を高精度にコントロール。
フロンレスで地球環境にも優しい。

高さを抑えた省スペース設計

19インチラック搭載可能

水冷式を追加(800W,1.2kW) New
周囲への排熱量を90% 削減。
周囲温度の上昇を抑制。

静音設計:48dB(水冷式)
コンプレッサ等の稼動部がないため振動・発塵が少なく、音も静かです。
特に水冷タイプはファンもないため、より静音です。また空冷タイプ(200W 除く)も、低負荷時にファン回転数を低く抑えることで音を小さくしています。
省エネ設計:200W(水冷式)

シンプル操作

前面にドレンポートを設置(800W,1kW,1.2kW タイプ)
配管を外すことなく循環液の排出が可能。

バリエーション

ポンプのメンテナンス工数を削減(メンテナンスフリーポンプ)
メカニカルシールレスのキャンドポンプを採用
循環液の外部もれがないため、ポンプの液もれ点検、軸シール部のメンテナンスが不要。

水冷式サーモコン使用例

学習制御機能(外部温度センサによる温度コントロール)
外部温度センサを熱源手前の循環液にセットし、サーモコンにその温度をサンプリングさせることにより、自動的にオフセットを掛けて設定値に一致させる機能です。配管などの放熱を自動補正したい場合に有効です。

サーモコンの構造・原理

アプリケーション例