コンパクトエアシリンダ
薄形シリンダ/高出力形 CQE
-
・理論出力最大1.5倍
・既存CQ2シリーズと同一外形寸法
・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 薄形シリンダ/高出力形 CQE
取扱説明書
型式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 高出力形 CQE 複動片ロッド 検索結果を表示
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
高出力形 | CQE | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |