ショックアブソーバ
ショックアブソーバ RJ
-
・最大作動回数1000万回。
・搬送物のソフト停止。
・M6~M27までラインナップ
・RBシリーズと取付けが互換。
・使用速度に適したバリエーション選択が可能。
Lタイプ:0.05~1m/s Hタイプ:0.05~2m/s
ショートストロークタイプ:0.05~1m/s
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
2D CADデータはこちら ショックアブソーバ RJ
取扱説明書
型式 シリーズ 検索結果を表示 ソフトタイプ RJ 検索結果を表示 ショートストローク
タイプRJ 検索結果を表示
型式 | シリーズ | 吸収エネルギー(J) | 吸収ストローク(mm) | 外径ねじ |
---|---|---|---|---|
ソフトタイプ | RJ | 0.5~70 | 4~25 | M6~M27 |
ショートストローク タイプ | RJ | 0.5~3.7 | 5~10 | M8~M14 |