製品情報 »
WEBカタログ
» スイッチ/センサ/コントローラ
» 機械式圧力スイッチ
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
機械式圧力スイッチ
汎用圧力スイッチ/スナップスイッチ式 ISG

-
・汎用流体用。
・IP44相当。
・ランプ付。
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
2D CADデータはこちら 汎用圧力スイッチ/スナップスイッチ式 ISG
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ISG11□, 21□ 正圧 検索結果を表示 ISG12□, 22□ 正圧 検索結果を表示 ISG13□, 23□ 正圧 検索結果を表示 IS2761 正圧 ISG19□, 29□ 真空圧 検索結果を表示 汎用圧力スイッチ/スナップスイッチ式 ISG
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ISG11□, 21□ 正圧 検索結果を表示 ISG12□, 22□ 正圧 検索結果を表示 ISG13□, 23□ 正圧 検索結果を表示 IS2761 正圧 検索結果を表示 ISG19□, 29□ 真空圧 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ISG11□, 21□ | 正圧 | 0.02~0.3MPa |
ISG12□, 22□ | 正圧 | 0.05~0.7MPa |
ISG13□, 23□ | 正圧 | 0.1~1.0MPa |
IS2761 | 正圧 | 0.1~1.0MPa |
ISG19□, 29□ | 真空圧 | -10~-100kPa |