クリーンエキゾーストクリーナ・フィルタ
クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFE

-
・クリーンルーム内(清浄度クラス4:ISO14644-1)で直接排気が可能!
クリーンルーム内のエア機器に取付けるだけで直接排気が可能です。
・排気エア・リリーフエアの配管レス化。配管スペース、配管工数を削減。
・消音効果:30dB(A)以上
・ワンタッチ管継手タイプを用意。
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
2D CADデータはこちら クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFE
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SFE 検索結果を表示
シリーズ | ろ過度(μm) | 最大処理流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
SFE | 0.01(捕集効率99.99%) | 3,30,65,130,200 | M5×0.8,R1/8,R1/4 φ4,φ6,φ8,φ10 |