製品情報 »
WEBカタログ
» スイッチ/センサ/コントローラ
» 電子式温湿度スイッチ
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
電子式温湿度スイッチ
3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH

-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PSH 検索結果を表示 3画面結露チェッカー(デジタル温湿度スイッチ) PSH
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 PSH 検索結果を表示
シリーズ | 設定温度範囲 | 設定相対湿度範囲 | 表示精度 |
---|---|---|---|
PSH | −5~55℃ | 0~100%R.H. (結露しないこと) | 温度:±3℃±1digit 湿度:±5%R.H.±1digit |