製品情報 »
WEBカタログ
» スイッチ/センサ/コントローラ
» 電子式フロースイッチ/センサ
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
電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB

-
・乾燥空気、N2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、省スペース。
※PFMB7201シリーズは2021年9月に生産終了しました。
PF2M721シリーズをご選定願います。
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
2D CADデータはこちら 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PFMB 検索結果を表示 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 PFMB 検索結果を表示
シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
---|---|
PFMB | 5~500 10~1000 20~2000 |
製品特長
流量レンジ拡大!
1台で幅広い流量範囲の計測が可能。
レンジアビリティ※100:1
※最大定格流量値:最小定格流量値。従来機種PF2Aは10:1
最小設定単位:1L/min
従来PF2Aは5L/min

小型&省スペース

流量調整弁を一体化

応答速度
50msec(0.05sec)/ 0.1sec/0.5sec/1.0sec/2.0secより選択可能
用途に応じた応答速度の設定が可能です。
ノングリース
3画面デジタルフローモニタ
遠隔ラインのモニタリングが可能

表示部反転
上下反転させても表示は逆さまにはなりません。

機能一覧

分流構造
主管部に突起を設けた独自の分流構造にすることで空気に含まれる水分等がセンサ部に付着することで起きる精度劣化を低減。

省エネ管理にデジタルフロースイッチ!
各アプリケーションにおける空気の流量管理は省エネを推進するために必要不可欠です。
省エネ活動は各種装置およびラインの消費流量を数値管理し、改善目標、効果を明確にするところからはじめます。

デジタル表示で流量を「見える化」
2色表示 視認性が良好

積算パルス出力で遠隔管理も可能

アプリケーション

取付方法

推奨空気圧回路例
本空気圧回路を使用することにより、製品仕様に記載の空気の品質等級を満足することができます。

フロースイッチバリエーション
フロースイッチ流量バリエーション

フロースイッチバリエーション/基本性能一覧