WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 方向制御機器  » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000

    ・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)に3 位置追加 [New]
    ・流量UPでサイズダウン可能。
     省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
    ・4位置デュアル3ポート弁を準備
    ・裏配管を用意(A,Bポート)
    ・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
    ・M12コネクタ対応(JSY5000)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
  • コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000検索結果を表示
    JSY3000検索結果を表示
    JSY5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY10000.630.28φ320.2(節電回路付)
JSY30001.810.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)
JSY50003.720.18φ800.4(標準)
0.1(節電回路付)

製品特長

流量UPでサイズダウン可能!

省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。

シリーズMAP

省電力

省スペース

  • 4位置デュアル3ポート弁を準備

    1つのボディに2つの3ポート弁内蔵

  • 裏配管を用意(A,Bポート)

アプリケーション例

Go Top