エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CG1-Z

-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CG1-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | 10-/11-CG1W-Z 21-/22-CG1W | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
ダイレクトマウント形 | 10-/11-CG1R-Z 21-/22-CG1R | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |