WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 管継手&チューブ  » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)

特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)

ターンロック式 オール樹脂管継手 KY

    ・チューブの挿入不足による気密漏れを防止
    ・確実なチューブ挿入が可能
    ・チューブ把持状態の視認が可能
    ・ノングリース
    ・使用流体:空気、N2、水、脱イオン水(純水)、一部薬液
    ・使用温度:0~80℃
    ・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ターンロック式 オール樹脂管継手 KY
    取扱説明書
    シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KYH07-01ø1/4"検索結果を表示
シリーズ機種適用チューブ外径接続口径
KYH07-01ハーフユニオンø1/4"R1/8

製品特長

確実なチューブ挿入が可能

最後まで挿入しないと、チューブの把持ができない機構

チューブ把持状態の視認が可能

チューブ把持状態のインジケータ搭載

ノングリース



使用流体:空気、N2、水、脱イオン水(純水)、一部薬液



使用温度:0 ~ 80℃



オール樹脂(金属レス)

(ゴム除く)
金属部品未使用 金属汚染がありません
耐薬品性の高い、PPS-GF30使用

気密漏れのリスク低減

チューブ挿入時にチャック接触による傷が付かないため、傷に起因する気密漏れのリスクゼロ

製品マップ

アプリケーション例

シリコンウエハへのN2パージ他

Go Top