WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » IO-Link対応機器  » 位置センサ

位置センサ

小型位置センサ D-MPG

    ・エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出
    ・繰返し精度0.1 mm
    ・ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化
    ・無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状
    ・アナログ出力対応
    ・スイッチ出力対応
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ測定範囲分解能繰返し精度
D-MPG25 mm ±10.01 mm0.1 mm

製品特長

エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出

ラインアップ

水平・垂直方向から取付が可能

シリンダのオートスイッチ取付溝に対して両方向から取付が可能

アナログ出力機能

操作表示部

リード線接続種類

スイッチ出力は4種類のモードが選べます。

用途例

バラバラに並べられた部品の整列・選別

寸法の異なるワークの識別

IO-Link対応

Go Top