WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » スイッチ/センサ/コントローラ  » 位置センサ

位置センサ

アクチュエータ位置センサ D-MP□

    ・アクチュエータのストローク位置をアナログ信号で出力
    ・繰返し精度:0.1mm
    ・アナログ出力対応
    ・4種類の測定レンジ
    ・スイッチ出力対応
    ・IO-Link対応
シリーズ測定レンジ
D-MP02525mm±1mm
D-MP05050mm±1mm
D-MP100100mm±1mm
D-MP200200mm±1mm

製品特長

アクチュエータのストローク位置をアナログ信号で出力

アナログ出力機能

操作表示部

  • 直接取付が可能

    シリンダのオートスイッチ取付溝に上から直接取付が可能。

  • リード線接続種類

スイッチ出力は4 種類のモードが選べます。

用途例

IO-Link 対応

稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能

Go Top