エアサクションフィルタ
インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD

-
・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa
・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
・省スペース
設置面積41%削減
・チェック弁の保護
流れ順序:フィルタ➡チェック弁
チェック弁の異物嚙込み防止
・適用チューブ外径:ø4, ø6, ø8
関連製品:真空ユニット ZK2シリーズ
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ZFD53 検索結果を表示 ZFD54 検索結果を表示 ZFD55 検索結果を表示
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 使用圧力範囲(kPa) | 真空破壊圧力(MPa) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
ZFD53 | ø4 | ー100~0 | 0.5以下 | 34 |
ZFD54 | ø6 | ー100~0 | 0.5以下 | 33 |
ZFD55 | ø8 | ー100~0 | 0.5以下 | 35 |