製品情報 »
WEBカタログ
» ロータリアクチュエータ/エアチャック
» 位置センサ
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
位置センサ
小型位置センサ D-MPG
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/D-MPG.jpg)
-
・エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出
・繰返し精度0.1 mm
・ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化
・無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状
・アナログ出力対応
・スイッチ出力対応
・IO-Link対応
▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ | 測定範囲 | 分解能 | 繰返し精度 |
---|---|---|---|
D-MPG | 25 mm ±1 | 0.01 mm | 0.1 mm |