耐環境仕様シリンダ
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB

-
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能
・外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
型式 | シリーズ | 作動形式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | HYB | 複動 | 20,25,32,40,50, 63,80,100 |