パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□

-
・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
・金属製スイッチカセットカバー付
・重さ最大39%削減
・高クランプ力 4000N
・耐スパッタ構造
・2種類のトップカバーが選択可能
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
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
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ3T-X2734 | 15º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63 |
CKZ3T-X2568□ マニュアルハンドル付 | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º | TURCK/P&F | 50,63 |