ロック付シリンダ CP96N/C96N

-
・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易に。
・メンテナンス性向上
ロックユニットとシリンダが分離可能
・保持力 15% 向上
・高停止精度 ±1mm 以下
・全長最大 27.5mm短縮
・ロック解放表示付(-X3030□)
・ISO13849-1の 「安全部品」として機械の安全関連部に追加(-X3075)
・オートスイッチ付(CP96NDシリーズ:CP96ND、C96ND)
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
2D CADデータはこちら ロック付シリンダ CP96N/C96N
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CP96N 複動片ロッド
複動両ロッド検索結果を表示 標準形 C96N 複動片ロッド
複動両ロッド検索結果を表示
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | CP96N | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック |
標準形 | C96N | 複動片ロッド 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック |