製品情報 »
WEBカタログ
» ロータリアクチュエータ/エアチャック
» ロータリアクチュエータ ベーンタイプ
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
ロータリアクチュエータ CRB1/CDRB1
-
・小型オートスイッチ取付可能!(D-M9□型)
・要部ステンレス仕様対応(オーダーメイド)
・ポート位置がボディ側面と軸方向の2種類
・取付方法:ダイレクト取付、フート形取付
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
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
2D CADデータはこちら ロータリアクチュエータ CRB1/CDRB1
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 標準 CRB1 50,63,80,100 検索結果を表示 電磁弁付 CVRB1 50,63,80,100
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準 | CRB1 | シングル ダブル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |
電磁弁付 | CVRB1 | シングル ダブル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |